メカニカル部品技術窓口
日本ケミカルスクリュー 異形線コイルスプリング ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB。
| 型番 | 材質 | 自由長 L | ばね定数 | 外径 D | 内径 d | 許容荷重(範囲指定) | 端面状態 | 密着長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK/PB-5-9-L40 | PEEK | 40mm | 0.535N/mm | φ9 | φ5 | ~1.50N | 研削なし | 24mm |
| PEEK/PB-5-9-L30 | PEEK | 30mm | 0.679N/mm | φ9 | φ5 | ~1.50N | 研削なし | 18mm |
| PEEK/PB-8-12-L40 | PEEK | 40mm | 0.333N/mm | φ12 | φ8 | ~1.50N | 研削なし | 24mm |
| PEEK/PB-6-10-L40 | PEEK | 40mm | 0.761N/mm | φ10 | φ6 | ~1.50N | 研削なし | 24mm |
| PEEK/PB-7.5-10-L17.2 | PEEK | 17.2mm | 0.053N/mm | φ10 | φ7.5 | ~1.50N | 研削なし | 6.5mm |
| PEEK/PB-5-9-L50 | PEEK | 50mm | 0.428N/mm | φ9 | φ5 | ~1.50N | 研削なし | 30mm |
| PEEK/PB-8-12-L30 | PEEK | 30mm | 0.365N/mm | φ12 | φ8 | ~1.50N | 研削なし | 18mm |
| PEEK/PB-6-10-L30 | PEEK | 30mm | 0.992N/mm | φ10 | φ6 | ~1.50N | 研削なし | 18mm |
| PEEK/PB-4-8-L30 | PEEK | 30mm | 0.833N/mm | φ8 | φ4 | ~1.50N | 研削なし | 18mm |
| PEEK/PB-5-9-L20 | PEEK | 20mm | 0.903N/mm | φ9 | φ5 | ~1.50N | 研削なし | 12mm |
| PEEK/PB-6-12-L25 | PEEK | 25mm | 3.96N/mm | φ12 | φ6 | 1.51~4.50N | 研削なし | 14.5mm |
| PEEK/PB-4-8-L40 | PEEK | 40mm | 0.624N/mm | φ8 | φ4 | ~1.50N | 研削なし | 24mm |
| PEEK/PB-1-2-L8 | PEEK | 8mm | 0.54N/mm | φ2 | φ1 | ~1.50N | 研削なし | 5mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,404円 ( 1,544円 ) | 5日目 |
1,766円 ( 1,943円 ) | 5日目 |
1,855円 ( 2,041円 ) | 5日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 5日目 |
1,929円 ( 2,122円 ) | 9日目 |
1,872円 ( 2,059円 ) | 5日目 |
2,006円 ( 2,207円 ) | 5日目 |
1,891円 ( 2,080円 ) | 5日目 |
1,988円 ( 2,187円 ) | 5日目 |
1,951円 ( 2,146円 ) | 5日目 |
996円 ( 1,096円 ) | 5日目 |
1,917円 ( 2,109円 ) | 5日目 |
2,155円 ( 2,371円 ) | 5日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1
ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7