メカニカル部品技術窓口
【特長】・密着長・ばね定数は参考値となります。・各種材質に対応できるよう調整しております。・お求めにな...
詳細を確認材質:ポリアセタール
| 型番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 自由長(mm) | 密着長(mm) | ばね定数(N/mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| POM/PB-1-2-L8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0.24 |
| POM/PB-4-8-L30 | 4 | 8 | 30 | 18 | 0.501 |
| POM/PB-4-8-L40 | 4 | 8 | 40 | 24 | 0.350 |
| POM/PB-5-9-L20 | 5 | 9 | 20 | 12 | 0.546 |
| POM/PB-5-9-L30 | 5 | 9 | 30 | 18 | 0.415 |
| POM/PB-5-9-L40 | 5 | 9 | 40 | 24 | 0.312 |
| POM/PB-5-9-L50 | 5 | 9 | 50 | 30 | 0.259 |
| POM/PB-6-10-L30 | 6 | 10 | 30 | 18 | 0.609 |
| POM/PB-6-10-L40 | 6 | 10 | 40 | 24 | 0.475 |
| POM/PB-6-12-L25 | 6 | 12 | 25 | 14.5 | 2.18 |
| POM/PB-7.5-10-L17.2 | 7.5 | 10 | 17.2 | 6.5 | 0.027 |
| POM/PB-8-12-L30 | 8 | 12 | 30 | 18 | 0.236 |
| POM/PB-8-12-L40 | 8 | 12 | 40 | 24 | 0.209 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
313円 ( 344円 ) | 5日目 |
448円 ( 493円 ) | 5日目 |
451円 ( 496円 ) | 5日目 |
445円 ( 490円 ) | 5日目 |
451円 ( 496円 ) | 5日目 |
458円 ( 504円 ) | 5日目 |
471円 ( 518円 ) | 5日目 |
456円 ( 502円 ) | 5日目 |
465円 ( 512円 ) | 5日目 |
343円 ( 377円 ) | 5日目 |
529円 ( 582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
504円 ( 554円 ) | 5日目 |
469円 ( 516円 ) | 5日目 |
【特長】
・密着長・ばね定数は参考値となります。
・各種材質に対応できるよう調整しております。
・お求めになられたい材質がございましたらお気軽にお問い合わせください。
・耐久性・耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストをしてください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1
ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7