17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マイクロケミスネジ用ビット

通常単価(税別)
720792
税込単価
792871
通常出荷日:3日目

日本ケミカルスクリュー ねじ用工具 マイクロケミスネジ用ビット。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マイクロケミスネジ用ビット CHB-M1.2外形図

CHB-M1.2

マイクロケミスネジ用ビット CHB-M1.4外形図

CHB-M1.4

マイクロケミスネジ用ビット CHB-M1.6外形図

CHB-M1.6

規格表

CHB-M1.2

マイクロケミスネジ用ビット CHB-M1.2規格表

CHB-M1.4

マイクロケミスネジ用ビット CHB-M1.4規格表

CHB-M1.6

マイクロケミスネジ用ビット CHB-M1.6規格表

型番リスト

表示件数

工具サイズ(呼び/インチ)

適応サイズ

RoHS?最小発注数量
1.2
M1.2
10
1個
1.4
M1.4
10
1個
1.6
M1.6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
3日目
720
( 792 )
3日目
792
( 871 )
3日目

詳細情報

基本情報

日本ケミカルスクリュー ねじ用工具 マイクロケミスネジ用ビット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロケミスネジ用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロケミスネジ用ビット
マイクロケミスネジ用ドライバー
いたずら防止ねじ用ビット SRTB・マグネットドライバ SRD
DSビット
標準トツプラねじ(R)ビット(なべ用)
SKH 六角レンチ(微細ねじ用)
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー鍋屋バイテック九飛勢螺ハイオス鍋屋バイテック
通常価格720-7391,717 -144 -961 -187 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目
材質----
表面処理なしなし----
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)----
軸L(mm)2524----
柄L(mm)3270.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング