ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス)【100個入り】

型番:

EA949SP-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

EA949SP-165の仕様・寸法情報

サイズ
M1.6×4.0
材質詳細
ステンレス
入数
100個
頭形状
(+)ナベ頭

型番リスト

表示件数
型番
EA949SP-165

サイズ

最小発注数量
M1.6×4.0
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0番とは、1番の十字穴より小さな十字穴を表し、1種とは、JIS B1111付属書規格より頭部の高さがおよそ50%低いものを表します
・日本写真機工業会団体規格で、カメラや眼鏡など精密部品に対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス)の型番EA949SP-165のページです。 型番EA949SP-165に関する仕様情報を記載しております。
鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス)
M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g
M2-M5 ナベ頭小ねじセット(ステンレス製)
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,68011,48016,29018,6009,6908,250
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質詳細ステンレス小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材-小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材ステンレス
入数100個-----
頭形状(+)ナベ頭----(+)皿頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト