ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
12,100
税込単価
13,310
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M4×10(170)M4×12(150)M4×16...

詳細を確認

型番:

EA949SL-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949SL-4の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
10、12、16、20、25
取付穴形状
十字穴
詳細形状
なべ
基本形状
標準(丸)
材質
ステンレス
詳細材質
SUSXM7
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.7
追加形状
座金組込み
販売単位
バラ(1個から購入可能)
付属品
平ワッシャー、スプリングワッシャー
詳細材質2
ナベ小ねじ本体・ナット:ステンレス(SUSXM7)、丸座・SW:ステンレス(SUS304相当)
総重量
1.75kg
ケースサイズ
207×145×40mm
<セット内容>
サイズ(入数):M4×10(170)、M4×12(150)、M4×16(120)、M4×20(100)、M4×25(48)、M4ナット(500)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949SL-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M4×10(170)M4×12(150)M4×16(120)M4×20(100)M4×25(48)M4ナット(500)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:207×145×40mm
・付属品:平ワッシャー、スプリングワッシャー
・総重量:1.75kg
・JAN:4518340744714

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)の型番EA949SL-4のページです。 型番EA949SL-4に関する仕様情報を記載しております。
M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)
M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)
座金組込み 小ねじ(ステンレス)
ナベ頭組込ねじ(丸ワッシャー付)
ナベ頭組込ねじ(小形丸ワッシャー付)
薄板用座金組込ねじ(スチール・丸ワッシャー付)
メーカーエスコエスコ丸ヱム製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,10011,6893,500 -793 -793 -324 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
ねじの呼び(M)45----
長さL(mm)10、12、16、20、2512、16、20、25、30----
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト