ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M4 ねじナットセット(ステンレス製)

型番:

EA949SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA949SAの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
10/12/16/20
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
なし
ピッチ(mm)
0.7
基本形状
標準(丸)
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ種類
全ねじ
総重量
約1788g
材質詳細
ナベコネジ・ナット:ステンレス(SUSXM7)、丸座・SW:SUS304相当
商品詳細種別
皿頭小ねじ(チタン)
ケースサイズ
207×145×40mm
<セット内容>
サイズ(入数):M4×10(200)、M4×12(200)、M4×16(150)、M4×20(120)、M4ナット(500)、M4ワッシャー(400)、M4スプリングワッシャー(500)

型番リスト

表示件数
型番
EA949SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,20012,492
( 13,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】<セット内容>:サイズ(入数):M4×10(200)M4×12(200)M4×16(150)M4×20(120)M4ナット(500)M4ワッシャー(400)M4スプリングワッシャー(500)
・材質:ステンレス
・並目ねじ
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:207×145×40mm
・総重量:約1788g
・JAN:4518340108769

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4 ねじナットセット(ステンレス製)の型番EA949SAのページです。 型番EA949SAに関する仕様情報を記載しております。
M4 ねじナットセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 ねじナットセット(ステンレス製)
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2-M5 ナベ頭小ねじセット(ステンレス製)
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,2007,18019,4009,6908,25022,690
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
ねじの呼び(M)4-2/2.6/3/4/5/62/3/4/5-2/2.6/3/4/5/6
長さL(mm)10/12/16/20-5/10/15/20/8/304/6/8/12/10/20/30/40-4/6/8/12/10/15/20
詳細形状なべ-トラスなべ-
取付穴形状十字穴-十字穴十字穴-十字穴
材質ステンレス-ステンレスステンレス-黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト