17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

(mm)

ねじサイズ

耐荷重

ベース径

商品詳細種別

最小発注数量
76g
79mm
M8×1.25
600kg
40mm
φ40mm/
1個
91g
70mm
M10×1.5
600kg
40mm
φ40mm/M10x
1個
169g
93.5mm
M12×1.75
700kg
50mm
φ50mm/M12x
1個
290g
97mm
M16×2.0
800kg
60mm
φ60mm/M16x
1個
535g
160mm
M20×2.5
1000kg
60mm
φ60mm/M20x130mm/1000kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
2日目
1,060
( 1,166 )
2日目
1,400
( 1,540 )
2日目
1,940
( 2,134 )
2日目
1,770
( 1,947 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ アジャストボルト アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズ
アジャストボルト(ステンレス製) EA949GZシリーズ
アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm
アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)
アジャストボルト(重量用)
アジャストボルト(耐震用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格980-8802,550 -1,0601,290 -2,174 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目〜2日目
材質底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、ねじ:冷間圧造用炭素、鋼線材(SWRCH)ステンレス底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)スチールステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト