ファクトリーサプライ用品技術窓口
プラスチックカバー付きのアジャスターボルトです。ネジ寸法:M12,M16,M20ネジの長さ(mm):5...
詳細を確認| 型番 | 材質 | サイズ(mm) | 耐荷重(kg) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベース径 | ねじ | ||||
| EA949GY-401 | スチール(三価クロメート処理) | 62 | M12×50 | 400 | プラスチックカバー付 |
| EA949GY-402 | 62 | M12×100 | 400 | ||
| EA949GY-403 | 62 | M12×150 | 400 | ||
| EA949GY-404 | 80 | M16×100 | 400 | ||
| EA949GY-405 | 80 | M16×150 | 400 | ||
| EA949GY-406 | 80 | M16×180 | 400 | ||
| EA949GY-407 | 80 | M20×100 | 400 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,370円 ( 1,507円 ) | 2日目 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 2日目 |
1,710円 ( 1,881円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャストボルト 六角タイプ 並目・細目
4.5
ミスミ
アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ
4.1
ミスミ
アジャストボルト 六角穴付 スタンダード 並目
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
アジャストピン
4.3
ミスミ
アジャストボルト ローレットノブ付
4.5
イマオコーポレーション
ノブ パッド付きクランプボルト (CBWP)
4.8通常価格(税別):1,193円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 レベル調整ボルト ノーマルタイプ
0通常価格(税別):270円~

SUNCO
アジャストボルト(鉄・ステンレス)
4.3通常価格(税別):231円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】アジャストボルト 六角タイプ 並目・細目
0