ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)

型番:

EA949GX-165
解除
数量:

EA949GX-165の仕様・寸法情報

材質
ねじサイズ
M16×180mm
詳細1
ユニクロメッキ
商品詳細種別
M16x180mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949GX-165

ねじサイズ

商品詳細種別

最小発注数量
M16×180mm
M16x180mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
2日目

詳細情報

基本情報

アンカーボルトを通す穴がある為、振動がある所でも動きません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)の型番EA949GX-165のページです。 型番EA949GX-165に関する仕様情報を記載しております。
アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストボルト(アンカー固定穴付ベース)
脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)
アジャストボルト(重量用)
アジャストボルト(耐震用)
アジャスターボルト(プラスチックカバー付)
アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0602,5301,290 -2,174 -1,370 -2,550 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目2日目1日目
材質-スチールステンレス-底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)
詳細1ユニクロメッキアンカーボルト付(M12×70)-適正荷重は4本使用時プラスチックカバー付-
よく一緒に購入される商品

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました