17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

5.8x75mm 木工用ビス(極太・62本) EA949FV-75

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5.8x75mm 木工用ビス(極太・62本)

販売終了

型番

EA949FV-75

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・半ねじ
・材質:鉄鋼線(クロメート)
・四角穴、特殊フレキ頭
・サイズ:太さ:5.8mm、長さ:75mm、頭径:10mm、線材径:4.0mm
・入数:62本
・藤ク品:専用ビット(四角3番)×1本
・厚い構造用合板、根太、屋根タルキに。
・耐震用に安心の極太タイプ。
・座堀り用フレキカット刃で、硬木に使え仕上りが綺麗。
・ネジ山先端がノコギリ刃なので、木材との摩擦が低減。
・先端が特殊カット刃で、自ら下穴を空けながらはいるので木割れしにくく、硬木もラクに入ります。
・頭が深いので、空回りし難く潰れ難い。
・JAN:4548745976236

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
太さ:5.8mm、長さ:75mm、頭径:10mm、線材径:4.0mm
材質詳細
鉄鋼線(クロメート)
入数
62本
藤ク品
専用ビット(四角3番)×1本

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト