メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

3.8x41mm コーススレッド(500本)【500個入り】

通常単価(税別)
1,696
税込単価
1,866
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質:スチール(ユニクロメッキ)・(+)ラッパ頭・石膏ボードや木材同士の締結に・サイズ(mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949FG-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949FG-5の仕様・寸法情報

種類
コーススレッド
ねじの呼び(M)
3.8
長さ
41mm
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
入数
500
頭形状
(+)ラッパ頭
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949FG-5
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,696
( 1,866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:スチール(ユニクロメッキ)
・(+)ラッパ頭
・石膏ボードや木材同士の締結に
・サイズ(mm):3.8×41
・入数:500
・JAN:4518340925908

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.8x41mm コーススレッド(500本)の型番EA949FG-5のページです。 型番EA949FG-5に関する仕様情報を記載しております。
3.8x41mm コーススレッド(500本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.8x41mm コーススレッド(500本)
3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)
3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)
3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6964664972,1232,123389
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類コーススレッド木ねじ木ねじその他コンクリート用ねじその他コンクリート用ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)3.83.83.8453.8
長さ41mm30mm35mm32mm32mm20mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUSXM7
表面処理ユニクロメッキクロメートメッキクロメートメッキなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング