メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)【50個入り】

通常単価(税別)
466
税込単価
513
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・:日本製・材質:鉄(クロメート)・(+)フレキ頭・特殊な先端加工により、木割れを防止・頭部の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949FD-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

EA949FD-30の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
3.8
長さ
30mm
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
入数
50
頭形状
(+)フレキ頭
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949FD-30
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・:日本製
・材質:鉄(クロメート)
・(+)フレキ頭
・特殊な先端加工により、木割れを防止
・頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がります。
・サイズ(mm):3.8×30
・入数:50
・JAN:4548745490954

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)の型番EA949FD-30のページです。 型番EA949FD-30に関する仕様情報を記載しております。
3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木枠の補強修理
5
満足度:5.0
木割れし難い機構になっており、程よい入数と安価な価格なのが良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)
3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)
3.8x41mm コーススレッド(500本)
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)
3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4664971,6962,1232,123389
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類木ねじ木ねじコーススレッドその他コンクリート用ねじその他コンクリート用ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)3.83.83.8453.8
長さ30mm35mm41mm32mm32mm20mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUSXM7
表面処理クロメートメッキクロメートメッキユニクロメッキなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング