メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)【18個入り】

通常単価(税別)
337
税込単価
371
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質:鉄(クロメート)・頭形状:(+)皿頭・サイズ:M4.1×25mm・入数:18本・JAN...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949EJ-228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (18個入り)

EA949EJ-228の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
4.1
長さ
25mm
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
入数
18本
頭形状
(+)皿頭
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949EJ-228
最小発注数量
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337
( 371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:鉄(クロメート)
・頭形状:(+)皿頭
・サイズ:M4.1×25mm
・入数:18本
・JAN:4548745754841

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)の型番EA949EJ-228のページです。 型番EA949EJ-228に関する仕様情報を記載しております。
M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
M3.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)
M5.1x25㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/13本)
4.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
M4.1x38㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/11本)
M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3373374413,447337395
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)4.13.15.14.14.12.1
長さ25mm25mm25mm25mm38mm10mm
材質スチールスチールスチールSUSXM7スチール真鍮
表面処理クロメートメッキクロメートメッキクロメートメッキなしクロメートメッキニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング