メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)【18個入り】

通常単価(税別)
389
税込単価
428
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・頭形状:(+)皿頭・材質:ステンレス(SUSXM7)・サイズ:2.7×16mm・総重量:約2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949ED-273
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (18個入り)

EA949ED-273の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
2.7
長さ
16mm
材質
SUSXM7
表面処理
なし
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
入数
18本
総重量
約21g
頭形状
(+)皿頭

型番リスト

表示件数
型番
EA949ED-273
最小発注数量
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389
( 428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭形状:(+)皿頭
・材質:ステンレス(SUSXM7)
・サイズ:2.7×16mm
・総重量:約21g
・入数:18本
・JAN:4548745621655

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)の型番EA949ED-273のページです。 型番EA949ED-273に関する仕様情報を記載しております。
2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
厨房機材製作
5
満足度:5.0
小さなネジでしたが精度がよく、木部への食いつきは十分でした。単価としては少量購入だったので高くなりますが、少量でも迅速に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)
3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)
4.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/500本)
4.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格38938952714,3383,447395
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)2.73.84.14.84.12.1
長さ16mm20mm16mm32mm25mm10mm
材質SUSXM7SUSXM7真鍮SUSXM7SUSXM7真鍮
表面処理なしなしニッケルメッキなしなしニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング