メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)【1000個入り】

通常単価(税別)
3,642
税込単価
4,006
通常出荷日:9日目一部当日出荷可能

【特長】・頭形状:(+)皿頭・材質:ステンレス(SUSXM7)・サイズ:2.1×10mm・入数:100...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949EA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949EA-1の仕様・寸法情報

種類
木ねじ
ねじの呼び(M)
2.1
長さ
10mm
材質
SUSXM7
表面処理
なし
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
入数
1000個
頭形状
(+)皿頭
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949EA-1
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,642
( 4,006 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭形状:(+)皿頭
・材質:ステンレス(SUSXM7)
・サイズ:2.1×10mm
・入数:1000個
・JAN:4518340564442

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)の型番EA949EA-1のページです。 型番EA949EA-1に関する仕様情報を記載しております。
2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/1000本)
M2.1x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/25本)
M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)
4.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)
4.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/500本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6423955273,44738914,338
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)2.12.14.14.12.74.8
長さ10mm10mm16mm25mm16mm32mm
材質SUSXM7真鍮真鍮SUSXM7SUSXM7SUSXM7
表面処理なしニッケルメッキニッケルメッキなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング