ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質:ステンレス(SSブラックメッキ)・(+)Aナベ頭・ケースサイズ:205×145×40m...

詳細を確認

型番:

EA949AR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AR-1の仕様・寸法情報

詳細形状
なべ
ねじの呼び(M)
3、4、5
長さL(mm)
8、10、12、20、25、30、40、50
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
表面処理
黒色塗装
先端形状
とがり先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ケースサイズ
205×145×40mm
<セット内容(入数)>
M3×8(200)、M3×10(180)、M3×12(150)、M3×20(90)、M3×25(60)、M4×10(100)、M4×20(60)、M4×30(50)、M4×40(50)、M5×20(40)、M5×30(25)、M5×40(25)、M5×50(25)
表面処理詳細
SSブラックメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949AR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ステンレス(SSブラックメッキ)
・(+)Aナベ頭
・ケースサイズ:205×145×40mm<セット内容(入数)>M3×8(200)、M3×10(180)M3×12(150)、M3×20(90)M3×25(60)、M4×10(100)M4×20(60)、M4×30(50)M4×40(50)、M5×20(40)M5×30(25)、M5×40(25)M5×50(25)
・JAN:4518340976931

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)の型番EA949AR-1のページです。 型番EA949AR-1に関する仕様情報を記載しております。
M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,00013,20012,80016,6808,8507,962
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
詳細形状なべなべ-なべトラス
ねじの呼び(M)3、4、53、4、5、63、4、5、6-3、4、5、63、4、5、6
長さL(mm)8、10、12、20、25、30、40、505、10、12、20、306、10、20、30、-6、10、20、306、10、20、30
取付穴形状十字穴十字穴十字穴-十字穴十字穴
材質ステンレスステンレスステンレス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト