ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
11,200
税込単価
12,320
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:頭形状サイズ(入数):(+)ナベM4×10(6)(+)ナベM4×...

詳細を確認

型番:

EA949AM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AMの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4、5
長さL(mm)
10、13、16、19、25、30、35、40、45、50
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
とがり先
追加形状
標準 / フランジ付
販売単位
バラ(1個から購入可能)
用途
標準
頭形状
皿/六角
総重量
約663g
ケースサイズ
275×185×28mm
セット内容
頭形状 サイズ(入数):ナベ M4×10mm(6)、ナベ M4×13mm(6)、ナベ M4×16mm(6)、ナベ M4×19mm(6)、ナベ M4×25mm(6)、ナベ M4×30mm(6)、ナベ M4×35mm(4)、ナベ M4×40mm(4)、ナベ M4×45mm(4)、ナベ M4×50mm(4)、ナベ M5×13mm(6)、ナベ M5×16mm(6)、ナベ M5×19mm(6)、ナベ M5×25mm(6)、ナベ M5×30mm(6)、ナベ M5×35mm(4)、皿 M4×10mm(6)、皿 M4×13mm(6)、皿 M4×16mm(6)、皿 M4×19mm(6)、皿 M4×25mm(6)、六角 M5×19mm(6)、六角 M5×25mm(6)、六角 M5×35mm(4)、六角 M5×45mm(4)

型番リスト

表示件数
型番
EA949AM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200
( 12,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:頭形状サイズ(入数):(+)ナベM4×10(6)(+)ナベM4×13(6)(+)ナベM4×16(6)(+)ナベM4×19(6)(+)ナベM4×25(6)(+)ナベM4×30(6)(+)ナベM4×35(4)(+)ナベM4×40(4)(+)ナベM4×45(4)(+)ナベM4×50(4)(+)ナベM5×13(6)(+)ナベM5×16(6)(+)ナベM5×19(6)(+)ナベM5×25(6)(+)ナベM5×30(6)(+)ナベM5×35(4)(+)皿M4×10(6))皿M4×13(6)(+)皿M4×16(6)(+)皿M4×19(6)(+)皿M4×25(6)六角M5×19(6)六角M5×25(6)六角M5×35(4)六角M5×45(4)
・材質:ステンレス
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:約663g
・JAN:4548745649109

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)の型番EA949AMのページです。 型番EA949AMに関する仕様情報を記載しております。
4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)
ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,20016,68012,80013,20014,00017,390
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4、5----4、5
長さL(mm)10、13、16、19、25、30、35、40、45、50----13、16、19、25、30
詳細形状なべ----
取付穴形状十字穴----十字穴
材質ステンレス----ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト