ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製) EA949AL-3
通常単価(税別)
16,68016,114
税込単価
18,34817,725
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):(+)AナベM2×4mm(30)(+)AナベM2...

詳細を確認

型番:

EA949AL-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AL-3の仕様・寸法情報

総重量
約1482g
材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)Aナベ、(+)A皿
ケースサイズ
300×206×39mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AL-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,68016,114
( 17,725 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):(+)AナベM2×4mm(30)(+)AナベM2×6mm(30)(+)AナベM2×8mm(30)(+)AナベM2×10mm(30)(+)AナベM3×6mm(30)(+)AナベM3×8mm(30)(+)AナベM3×10mm(30)(+)AナベM3×12mm(30)(+)AナベM4×8mm(15)(+)AナベM4×10mm(15)(+)AナベM4×12mm(15)(+)AナベM4×16mm(15)(+)AナベM5×10mm(15)(+)AナベM5×12mm(15)(+)AナベM5×16mm(15)(+)AナベM5×20mm(15)(+)AナベM6×12mm(15)(+)AナベM6×16mm(15)(+)AナベM6×20mm(15)(+)AナベM6×25mm(15)(+)A皿M2×4mm(30)(+)A皿M2×6mm(30)(+)A皿M2×8mm(30)(+)A皿M2×10mm(30)(+)A皿M3×6mm(30)(+)A皿M3×8mm(30)(+)A皿M3×10mm(30)(+)A皿M3×12mm(30)(+)A皿M4×8mm(15)(+)A皿M4×10mm(15)(+)A皿M4×12mm(15)(+)A皿M4×16mm(15)(+)A皿M5×10mm(15)(+)A皿M5×12mm(15)(+)A皿M5×16mm(15)(+)A皿M5×20mm(15)(+)A皿M6×16mm(15)(+)A皿M6×20mm(15)(+)A皿M6×25mm(15)(+)A皿M6×30mm(15)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)Aナベ、(+)A皿
・ケースサイズ:300×206×39mm
・総重量:約1482g
・JAN:4548745806540

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)の型番EA949AL-3のページです。 型番EA949AL-3に関する仕様情報を記載しております。
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)
M3-M6 ナベ頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,68011,20012,80013,20014,0008,850
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
総重量約1482g-----
材質詳細ステンレス----
頭形状(+)Aナベ、(+)A皿-----
ケースサイズ300×206×39mm-205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト