ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

鍋頭タッピングビス(ステンレス製) EA949ALシリーズ【40個入り】

通常単価(税別)
395
税込単価
435
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

エスコ タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ 鍋頭タッピングビス(ステンレス製) EA949AL...

詳細を確認

型番:

EA949AL-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

EA949AL-105の仕様・寸法情報

サイズ
M2×10mm
材質詳細
ステンレス
入数
40個
頭形状
(+)Aナベ頭
商品詳細種別
鍋頭タッピングビス(ステンレス製)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949AL-105

サイズ

入数

最小発注数量
M2×10mm
40個
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ 鍋頭タッピングビス(ステンレス製) EA949ALシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍋頭タッピングビス(ステンレス製) EA949ALシリーズの型番EA949AL-105のページです。 型番EA949AL-105に関する仕様情報を記載しております。
鍋頭タッピングビス(ステンレス製) EA949ALシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍋頭タッピングビス(ステンレス製) EA949ALシリーズ
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
ピアスビスセット(六角頭/ステンレス) EA949AM-13
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39516,6808,80012,80013,20011,200
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
材質詳細ステンレスステンレス----
頭形状(+)Aナベ頭(+)Aナベ、(+)A皿----
商品詳細種別鍋頭タッピングビス(ステンレス製)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト