ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ

型番:

EA949AK-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA949AK-21の仕様・寸法情報

詳細形状
トラス
ねじの呼び(M)
3、4、5、6
長さL(mm)
6、10、20、30
取付穴形状
十字穴
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
とがり先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質詳細
ケースサイズ
205×145×40mm
<セット内容(入数)>
M3×6(180)、M3×10(130)、M3×20(70)、M4×10(90)、M4×20(40)、M4×30(20)、M5×10(50)、M5×20(30)、M5×30(20)、M6×10(30)、M6×20(20)、M6×30(18)

型番リスト

表示件数
型番
EA949AK-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,962
( 8,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:鉄(ユニクロメッキ)
・(+)Aトラス頭
・ケースサイズ:205×145×40mm
・<セット内容(入数)>:M3×6(180)、M3×10(130)M3×20(70)、M4×10(90)M4×20(40)、M4×30(20)M5×10(50)、M5×20(30)M5×30(20)、M6×10(30)M6×20(20)、M6×30(18)
・JAN:4518340978126

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロの型番EA949AK-21のページです。 型番EA949AK-21に関する仕様情報を記載しております。
M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M6 トラス頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
M3-M6 ナベ頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,9628,85012,80013,20016,11514,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
詳細形状トラスなべなべ-なべ
ねじの呼び(M)3、4、5、63、4、5、63、4、5、63、4、5、6-3、4、5
長さL(mm)6、10、20、306、10、20、306、10、20、30、5、10、12、20、30-8、10、12、20、25、30、40、50
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴-十字穴
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキなしなし-黒色塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト