ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)

型番:

EA949AE-81
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949AE-81の仕様・寸法情報

材質詳細
真鍮(ニッケルメッキ)
ケースサイズ
300×206×28mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AE-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,106
( 18,817 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×6(30)M2×8(30)M2×10(30)M2×15(30)M2×20(30)M2.6×4(30)M2.6×6(30)M2.6×8(30)M2.6×10(30)M2.6×15(30)M2.6×20(30)M3×6(20)M3×8(20)M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×6(20)M4×8(20)M4×10(20)M4×12(20)M4×15(20)M4×20(20)M4×30(20)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×8(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)
・材質:真鍮(ニッケルメッキ)
・(+)ナベ頭
・ケースサイズ:300×206×28mm
・JAN:4518340092136

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)の型番EA949AE-81のページです。 型番EA949AE-81に関する仕様情報を記載しております。
M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)
M2-M6 トラス頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,10622,5907,71022,69016,2909,870
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
材質詳細真鍮(ニッケルメッキ)-鉄(ユニクロメッキ)---
ケースサイズ300×206×28mm205×145×40mm205×145×40mm300×206×28mm300×206×28mm300×206×28mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました