ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mm

通常単価(税別)
16,190
税込単価
17,809
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(...

詳細を確認

型番:

EA949AD-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AD-91の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
2/3/4/5/6
長さL(mm)
4/6/8/10/15/20
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
なし
ピッチ(mm)
M2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
基本形状
標準(丸)
先端形状
平先
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ種類
全ねじ
材質詳細
SUS XM-7
ケースサイズ
205×145×40mm
<セット内容>
サイズ(入数):M2×4(400)、M2×8(350)、M2×10(300)、M2×15(150)、M3×6(150)、M3×8(120)、M3×10(80)、M3×15(60)、M4×6(100)、M4×8(90)、M4×10(80)、M4×15(50)、M5×8(60)、M5×10(50)、M5×15(35)、M5×20(25)、M6×8(30)、M6×10(25)、M6×15(20)、M6×20(15)

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,190
( 17,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)
M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)
M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)
・材質:ステンレス
・(+)ナベ頭
・並目ねじ
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4518340197350

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mmの型番EA949AD-91のページです。 型番EA949AD-91に関する仕様情報を記載しております。
M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2-M6 鍋頭小ねじセット 205×145×40mm
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
M2-M6 トラス頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,1907,71016,2909,8706,89010,380
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
ねじの呼び(M)2/3/4/5/6-2/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/6-2/2.6//3/4/5/6
長さL(mm)4/6/8/10/15/20-4/6/8/12/10/154/6/8/10/12/15/20/30-4/6/8/10/12/15/20/30
詳細形状なべ-なべ-トラス
取付穴形状十字穴-十字穴十字穴-十字穴
材質ステンレス-スチールスチール-スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト