ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ

通常単価(税別)
13,800
税込単価
15,180
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×6(30)M2×8(30)...

詳細を確認

型番:

EA949AD-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA949AD-81の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
2/2.6/3/4/5/6
長さL(mm)
4/6/8/10/12/15/20/30
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
なし
ピッチ(mm)
M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
基本形状
標準(丸)
先端形状
平先
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ種類
全ねじ
材質詳細
SUS XM-7
ケースサイズ
300×206×28mm
<セット内容>
サイズ(入数):M2×4(30)、M2×6(30)、M2×8(30)、M2×10(30)、M2×15(30)、M2×20(30)、M2.6×4(30)、M2.6×6(30)、M2.6×8(30)、M2.6×10(30)、M2.6×15(30)、M2.6×20(30)、M3×6(20)、M3×8(20)、M3×10(20)、M3×12(20)、M3×15(20)、M3×20(20)、M3×30(20)、M4×6(20)、M4×8(20)、M4×10(20)、M4×12(20)、M4×15(20)、M4×20(20)、M4×30(20)、M5×8(10)、M5×10(10)、M5×12(10)、M5×15(10)、M5×20(10)、M5×30(10)、M6×8(10)、M6×10(10)、M6×12(10)、M6×15(10)、M6×20(10)、M6×30(10)

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,800
( 15,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×6(30)M2×8(30)M2×10(30)M2×15(30)M2×20(30)M2.6×4(30)M2.6×6(30)
M2.6×8(30)M2.6×10(30)M2.6×15(30)M2.6×20(30)M3×6(20)M3×8(20)M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)
M3×20(20)M3×30(20)M4×6(20)M4×8(20)M4×10(20)M4×12(20)M4×15(20)M4×20(20)M4×30(20)
M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×8(10)M6×10(10)M6×12(10)
M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)
・材質:ステンレス
・(+)ナベ頭
・ケースサイズ:300×206×28mm
・JAN:4518340071100

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじの型番EA949AD-81のページです。 型番EA949AD-81に関する仕様情報を記載しております。
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)並目ねじ
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
M2-M5 ナベ頭小ねじセット(ステンレス製)
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ
M2-M6 トラス頭小ねじセット(ステンレス製)20サイズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,8007,7109,6908,25015,89014,400
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
ねじの呼び(M)2/2.6/3/4/5/6-2/3/4/5-2/3/4/5/62/3/4/5/6
長さL(mm)4/6/8/10/12/15/20/30-4/6/8/12/10/20/30/40-4/6/8/10/15/204/6/8/10/15/20
詳細形状なべ-なべ-トラス
取付穴形状十字穴-十字穴-十字穴十字穴
材質ステンレス-ステンレス-ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト