ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g

通常単価(税別)
17,300
税込単価
19,030
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)...

詳細を確認

型番:

EA949AD-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AD-44の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
2/2.6/3/4/5/6
長さL(mm)
4/6/8/12/10/15
詳細形状
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
なし
ピッチ(mm)
M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
基本形状
標準(丸)
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ種類
全ねじ
総重量
約1121g
材質詳細
小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
ケースサイズ
300×206×28mm
<セット内容>
サイズ(入数):M2×4(20)、M2×6(20)、M2×8(20)、M2×10(20)、M2.6×4(20)、M2.6×6(20)、M2.6×8(20)、M2.6×10(20)、M3×6(15)、M3×8(15)、M3×10(15)、M3×12(15)、M4×6(15)、M4×8(15)、M4×10(15)、M4×12(15)、M5×8(10)、M5×10(10)、M5×12(10)、M5×15(10)、M6×10(10)、M6×12(10)、M6×15(10)、M2ナット(80)、M2ワッシャー(80)、M2スプリングワッシャー(80)、M2.6ナット(80)、M2.6ワッシャー(80)、M2.6スプリングワッシャー(80)、M3ナット(60)、M3ワッシャー(60)、M3スプリングワッシャー(60)、M4ナット(60)、M4ワッシャー(60)、M4スプリングワッシャー(60)、M5ナット(40)、M5ワッシャー(40)、M5スプリングワッシャー(40)、M6ナット(40)、M6ワッシャー(40)、M6スプリングワッシャー(40)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×10(20)M2.6×4(20)M2.6×6(20)M2.6×8(20)M2.6×10(20)
M3×6(15)M3×8(15)M3×10(15)M3×12(15)M4×6(15)M4×8(15)M4×10(15)M4×12(15)M5×8(10)
M5×10(10)M5×12(10)M5×15(10)M6×8(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×15(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)
M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)
M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)
M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)皿頭
・ケースサイズ:300×206×28mm
・総重量:約1121g
・JAN:4548745804478

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121gの型番EA949AD-44のページです。 型番EA949AD-44に関する仕様情報を記載しております。
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1121g
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g
M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1251g
M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)総重量 約1445g
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,30018,60018,39019,58022,69016,290
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)2/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/6
長さL(mm)4/6/8/12/10/155/10/15/20/304/6/8/12/10/155/10/15/20/304/6/8/12/10/15/204/6/8/12/10/15
詳細形状なべバインドバインドなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス黄銅スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト