ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

型番:

EA949AD-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AD-23の仕様・寸法情報

総重量
800g
材質詳細
ステンレス
頭形状
(+)皿頭
ケースサイズ
275×185×28mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,250
( 9,075 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)
・材質:ステンレス
・頭形状:(+)皿頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:800g
・JAN:4518340234901

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)の型番EA949AD-23のページです。 型番EA949AD-23に関する仕様情報を記載しております。
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)
M2-M5 ナベ頭小ねじセット(ステンレス製)
M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M4 ねじナットセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,25022,6909,69019,4007,18013,200
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
総重量800g約1202g1.02kg約1448g約659g約1788g
材質詳細ステンレス-小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材ステンレスナベコネジ・ナット:ステンレス(SUSXM7)、丸座・SW:SUS304相当
頭形状(+)皿頭---(+)トラス頭-
ケースサイズ275×185×28mm300×206×28mm275×185×28mm300×206×28mm275×185×28mm207×145×40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト