ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

型番:

EA949AD-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949AD-18の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4/5/6/8
長さL(mm)
6/10/20/30/40
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
なし
ピッチ(mm)
M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25
基本形状
標準(丸)
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ種類
全ねじ
総重量
2kg
材質詳細
小ねじ:ステンレス(XM7)、ワッシャー、ナット:ステンレス(SUS304)
ケースサイズ
275×185×28mm
<セット内容>
サイズ(入数):M4×6(20)、M4×10(20)、M4×20(20)、M4×30(20)、M5×10(20)、M5×20(20)、M5×30(20)、M5×40(20)、M6×10(20)、M6×20(20)、M6×30(20)、M6×40(20)、M8×10(10)、M8×20(10)、M8×30(10)、M8×40(10)、M4ナット(20)、M5ナット(20)、M6ナット(20)、M8ナット(20)、ワッシャーM4(40)、ワッシャーM5(40)、ワッシャーM6(40)、ワッシャーM8(40)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,100
( 16,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M4×6(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)M6×10(20)
M6×20(20)M6×30(20)M6×40(20)M8×10(10)M8×20(10)M8×30(10)M8×40(10)M4ナット(20)M5ナット(20)M6ナット(20)
M8ナット(20)M4ワッシャー(40)M5ワッシャー(40)M6ワッシャー(40)M8ワッシャー(40)
・材質:小ねじ:ステンレス(XM7)ワッシャー、ナット:ステンレス(SUS304)
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:275×185×28mm
・総重量:2kg
・JAN:4518340234864

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)の型番EA949AD-18のページです。 型番EA949AD-18に関する仕様情報を記載しております。
M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4-M8 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)
M4 ねじナットセット(ステンレス製)
M2-M5 ナベ頭小ねじセット(ステンレス製)
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,10013,2009,6907,1808,25019,400
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
ねじの呼び(M)4/5/6/842/3/4/5--2/2.6/3/4/5/6
長さL(mm)6/10/20/30/4010/12/16/204/6/8/12/10/20/30/40--5/10/15/20/8/30
詳細形状なべなべなべ--トラス
取付穴形状十字穴十字穴十字穴--十字穴
材質ステンレスステンレスステンレス--ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト