ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

型番:

EA949AD-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949AD-10の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
12/16/20/25
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
なし
ピッチ(mm)
1
基本形状
標準(丸)
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ種類
全ねじ
材質詳細
小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
ケースサイズ
205×145×40mm
<セット内容>
サイズ(入数):ネジ:M6×12(80)、M6×16(60)、M6×20(50)、M6×25(40)、ナット:M6(100)、ワッシャー(200)、スプリングワッシャー(200)

型番リスト

表示件数
型番
EA949AD-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,480
( 12,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M6×12(80)M6×16(60)M6×20(50)M6×25(40)ナットM6(100)ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
・材質:ステンレス
・並目ねじ
・頭形状:(+)ナベ頭
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4518340425729

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)の型番EA949AD-10のページです。 型番EA949AD-10に関する仕様情報を記載しております。
M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2- M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(真鍮製)
M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)総重量 約1380g
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,48019,40016,29022,6907,18018,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
ねじの呼び(M)62/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/62/2.6/3/4/5/6-2/2.6/3/4/5/6
長さL(mm)12/16/20/255/10/15/20/8/304/6/8/12/10/154/6/8/12/10/15/20-5/10/15/20/30
詳細形状なべトラスなべ-なべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴-十字穴
材質ステンレスステンレススチール黄銅-ステンレス

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト