ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

タッピングビスセット

型番:

EA949A-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949A-2の仕様・寸法情報

材質詳細
ケースサイズ
205×145×40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA949A-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ、頭形状(入数):
・4×12mm、トラス(50)
・4×16mm、トラス(50)
・4×16mm、バインド(50)
・4×20mm、トラス(50)
・4.5×16mm、バインド(50)
・5×16mm、トラス(50)
・5×16mm、バインド(50)
・5×16mm、ナベ(50)
・材質:鉄
・亜鉛黒メッキ仕上
・ケースサイズ:205×145×40mm
・JAN:4548745884333

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッピングビスセットの型番EA949A-2のページです。 型番EA949A-2に関する仕様情報を記載しております。
タッピングビスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングビスセット
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)
M2-M6 鍋・皿頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 ナベ頭タッピングビスセット/鉄ユニクロ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,80012,80013,20014,00016,6808,850
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目1日目
材質詳細---ステンレス
ケースサイズ205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm205×145×40mm300×206×39mm205×145×40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト