メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)【100個入り】

通常単価(税別)
2,123
税込単価
2,335
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質:鉄・(+)ナベ頭・全ねじ仕様・サイズ(mm):5×32・下穴径(mm):直径4.3・入...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA945SR-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA945SR-14の仕様・寸法情報

種類
その他コンクリート用ねじ
ねじの呼び(M)
5
長さ
32mm
材質
スチール
表面処理
なし
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
入数
100
商品詳細種別
コンクリートビス
下穴径(mm)
4.3
頭形状
(+)ナベ頭
仕様
全ねじ

型番リスト

表示件数
型番
EA945SR-14
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:鉄
・(+)ナベ頭
・全ねじ仕様
・サイズ(mm):5×32
・下穴径(mm):直径4.3
・入数:100
・JAN:4548745279450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)の型番EA945SR-14のページです。 型番EA945SR-14に関する仕様情報を記載しております。
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)
3.8x41mm コーススレッド(500本)
3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)
3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)
M5.1x32㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1232,1231,696466497441
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他コンクリート用ねじその他コンクリート用ねじコーススレッド木ねじ木ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)543.83.83.85.1
長さ32mm32mm41mm30mm35mm32mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしユニクロメッキクロメートメッキクロメートメッキクロメートメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング