メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)【200個入り】

通常単価(税別)
2,123
税込単価
2,335
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質:鉄・(+)ナベ頭・半ねじ仕様・サイズ(mm):4×32・下穴径(mm):直径3.4・入...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA945SR-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

EA945SR-12の仕様・寸法情報

種類
その他コンクリート用ねじ
ねじの呼び(M)
4
長さ
32mm
材質
スチール
表面処理
なし
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
入数
200
商品詳細種別
コンクリートビス
下穴径(mm)
3.4
頭形状
(+)ナベ頭
仕様
半ねじ

型番リスト

表示件数
型番
EA945SR-12
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:鉄
・(+)ナベ頭
・半ねじ仕様
・サイズ(mm):4×32
・下穴径(mm):直径3.4
・入数:200
・JAN:4548745274479

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)の型番EA945SR-12のページです。 型番EA945SR-12に関する仕様情報を記載しております。
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)
3.8x41mm コーススレッド(500本)
3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)
3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)
4.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1232,1231,6964664973,447
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他コンクリート用ねじその他コンクリート用ねじコーススレッド木ねじ木ねじ木ねじ
ねじの呼び(M)453.83.83.84.1
長さ32mm32mm41mm30mm35mm25mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUSXM7
表面処理なしなしユニクロメッキクロメートメッキクロメートメッキなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング