ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質:レニー・ねじ径:M6・サイズ:M6×300mm・JAN:4518340194830

詳細を確認

型番:

EA945AR-603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA945AR-603の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
300
材質
樹脂
樹脂材質
RENY
基本形状
全ねじ
取付穴形状
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1
材質詳細
レニー

型番リスト

表示件数
型番
EA945AR-603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:レニー
・ねじ径:M6
・サイズ:M6×300mm
・JAN:4518340194830

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)の型番EA945AR-603のページです。 型番EA945AR-603に関する仕様情報を記載しております。
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)
M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)
M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)
樹脂全ねじ RENY
六角穴付低頭ボルト(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
ポリカーボネート 十字穴付ナベ小ねじ M3、M4
メーカーエスコエスコエスコミスミトラスコ中山八幡ねじ
通常価格2,6409,38012,780980 -4,511 -23 -
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目〜19日目
ねじの呼び(M)62、2.6、3、4、5、63、4、5、6---
長さL(mm)3004、6、8、10、2012、20、30300--
材質樹脂樹脂樹脂樹脂-樹脂
樹脂材質RENYPCPCRENY-PC(ポリカーボネート)
基本形状全ねじその他ねじその他ねじ全ねじ-標準(丸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト