ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)

通常単価(税別)
9,380
税込単価
10,318
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×10(30)M2.6×4(...

詳細を確認

型番:

EA945AP-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA945AP-100の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
2、2.6、3、4、5、6
長さL(mm)
4、6、8、10、20
材質
樹脂
樹脂材質
PC
基本形状
その他ねじ
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.4、0.45、0.5、0.7、0.8、1
商品詳細種別
鍋頭小ねじセット
ケースサイズ
205×147×28mm
<セット内容>
サイズ(入数):M2×4(30)、M2×10(30)、M2.6×4(30)、M2.6×10(30)、M3×4(20)、M3×10(20)、M3×20(20)、M4×6(20)、M4×10(20)、M4×20(20)、M5×6(15)、M5×10(15)、M5×20(15)、M6×10(15)、M6×20(15)
材質詳細
ポリカーボネート

型番リスト

表示件数
型番
EA945AP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,380
( 10,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:サイズ(入数):M2×4(30)M2×10(30)M2.6×4(30)M2.6×10(30)M3×4(20)M3×10(20)M3×20(20)M4×6(20)M4×10(20)M4×20(20)M5×6(15)M5×10(15)M5×20(15)M6×10(15)M6×20(15)
・材質:ポリカーボネート
・(+)ナベ頭
・ケースサイズ:205×147×28mm
・JAN:4518340145887

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)の型番EA945AP-100のページです。 型番EA945AP-100に関する仕様情報を記載しております。
M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)
M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)
ポリカーボネート 十字穴付ナベ小ねじ M3、M4
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
樹脂ねじ(ポリカーボネート) オス+メスセット
メーカーエスコエスコエスコ八幡ねじSUNCOSUNCO
通常価格9,38012,7802,64023 -19 -8,280 -
通常出荷日1日目2日目1日目19日目在庫品1日目〜1日目
ねじの呼び(M)2、2.6、3、4、5、63、4、5、66---
長さL(mm)4、6、8、10、2012、20、30300---
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ポリカーボネートポリカーボネート
樹脂材質PCPCRENYPC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)
基本形状その他ねじその他ねじ全ねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト