ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)

通常単価(税別)
12,780
税込単価
14,058
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・<セット内容>:・EA508M:255×190×40mmパーツケース・EA945...

詳細を確認

型番:

EA945AH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA945AHの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3、4、5、6
長さL(mm)
12、20、30
材質
樹脂
樹脂材質
PC
基本形状
その他ねじ
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類
メートル並目
商品詳細種別
プラスチックねじセット
総重量
約607g
材質詳細
ポリカーボネート

型番リスト

表示件数
型番
EA945AH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,780
( 14,058 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・<セット内容>:
・EA508M:255×190×40mmパーツケース
・EA945AG-3:M3ナット(100個)
・EA945AG-4:M4ナット(100個)
・EA945AG-5:M5ナット(100個)
・EA945AG-6:M6ナット(100個)
・EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
・EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
・EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
・EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
・材質:ポリカーボネート
・総重量:約607g
・JAN:4518340580725

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)の型番EA945AHのページです。 型番EA945AHに関する仕様情報を記載しております。
M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M6 プラスチックねじセット(ポリカーボネート)
M 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)
ポリカーボネート 十字穴付ナベ小ねじ M3、M4
樹脂ねじ(ポリカーボネート) オス+メスセット
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/マイクロケミスネジ3種
メーカーエスコエスコエスコ八幡ねじSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格12,7809,3802,64023 -8,280 -115 -
通常出荷日2日目1日目1日目19日目1日目4日目
ねじの呼び(M)3、4、5、62、2.6、3、4、5、66---
長さL(mm)12、20、304、6、8、10、20300---
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ポリカーボネート樹脂
樹脂材質PCPCRENYPC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)RENY
基本形状その他ねじその他ねじ全ねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング