メカニカル部品技術窓口
【特長】ハロゲン光源用の交換ランプです。標準、赤外反射コーティング、長寿命タイプからお選びいただけます...
詳細を確認| 型番 | LM-50 | LM-100 | LM-150 | LM-150C |
|---|---|---|---|---|
| 消費電力 | 50W | 100W | 150W | 150W |
| ランプ電圧 | DC11.7V | DC11.7V | DC14.7V | DC14.7V |
| ランプ電流 | 4.2A | 8.4A | 10A | 10A |
| 平均ランプ寿命※1 | 公称2,000時間 | 公称1,000時間 | 公称50時間 | 公称500時間 |
| 平均照度※2 | 約19,000lx | 約30,000lx | 約80,000lx | 約45,000lx |
| 色温度 | 3,000K | 3,100K | 3,400K | 3,200K |
※1:多数個ランプを定格電圧にて点灯させ、フィラメントが切れるまでの時間を正規分布させ、そのピークの時間と残存率50%になるまでの時間を考慮して平均寿命としています。
※2:ボリュームMAX時、ショットモリテックス標準ライトガイド(MSG4-2200S)を装着したときのファイバ端面より50mmの位置での平均照度です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

オプテックス・エフエー
センシングバックライト照明 OPFシリーズ用オプション
0通常価格(税別):3,239円~

オプテックス・エフエー
センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション
0通常価格(税別):4,555円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~