メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Line8 レベリング パッドPA(LPP8)

通常単価(税別)
1,673
税込単価
1,840
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・Line8プロファイル専用です。・ナールド部のねじ込みで高さ調整できます。

  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

型番:

LPP8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPP8の仕様・寸法情報

種類
その他
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
適用シリーズ
Line8
ネジ部サイズ
M8x1.25
材質
エンプラ/スチール
処理
ネジ部:亜鉛三価クロメート
RoHS?
10

商品情報

外形図

Line8 レベリング パッドPA(LPP8) 外形図

製品仕様

  • 材質(パッド):エンプラ
  • 材質(ネジ部):スチール
  • 処理(ネジ部):亜鉛三価クロメート
  • 許容荷重/1個:1,500N
  • 質量:71g
Line8 レベリング パッドPA(LPP8) 製品仕様1

ナールド部のねじ込みで高さ調整できます。テーブルや軽量物のレベリングにご使用ください。

Line8 レベリング パッドPA(LPP8) 製品仕様2

フレーム端の取付穴(M8×1.25)は深サ20mmでタップ穴加工してください。

Line8 レベリング パッドPA(LPP8) 製品仕様3

T溝取付にはTナットST(型番TST8)をご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
LPP8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,673
( 1,840 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・Line8プロファイル専用です。
・ナールド部のねじ込みで高さ調整できます。

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line8 レベリング パッドPA(LPP8)の型番LPP8のページです。 型番LPP8に関する仕様情報を記載しております。
Line8 レベリング パッドPA(LPP8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Line8 レベリング パッドPA(LPP8)
Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30)
Line5・6 レベリング パッド(L-LPS-M)
Line5 レベリング パッド40・60・80(LPS)
SF30 溝幅8mmタイプアジャスタキット
フットM8/M12
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,6732406518591,347 -630 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他-各種アジャスタ各種アジャスタブラケット付アジャスタ各種アジャスタ
首振り機構なし-ありありなしなし
高さ調節ハンドルなし-なしなしなしなし
適用シリーズLine8--Line5/Line6/Line8--
ネジ部サイズM8x1.25-----
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング