メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30)

通常単価(税別)
240
税込単価
264
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・防振、滑り止め、床面保護にご使用ください。・L6-LPS専用です。

  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

型番:

L6-RIT30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L6-RIT30の仕様・寸法情報

種類
レベリングマウント・ベースプレート
材質
ゴム
全長(mm)
φ27.5x8
適用シリーズ
Line6
材質
NBR(ニトリルゴム)
処理
ショアA80
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30) 外形図

製品仕様

  • 材質:NBR(ニトリルゴム)
  • 硬度:ショアA80
  • 質量:2.8g

型番リスト

表示件数
型番
L6-RIT30
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・防振、滑り止め、床面保護にご使用ください。
・L6-LPS専用です。

ご注意

  • 【販売終了情報】2025年7月1日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30)の型番L6-RIT30のページです。 型番L6-RIT30に関する仕様情報を記載しております。
Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Line6 ラバー インサート6(L6-RIT30)
Line8 レベリング パッドPA(LPP8)
Line5・6 レベリング パッド(L-LPS-M)
Line5 レベリング パッド40・60・80(LPS)
SF20 溝幅6mmタイプアジャスタ プレート
アジャスタプレートDC L キット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2401,6736518591,527 -3,187 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類レベリングマウント・ベースプレート-----
材質ゴム-----
全長(mm)φ27.5x8-----
適用シリーズLine6-----
材質NBR(ニトリルゴム)-----
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング