17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • B

    ~mm
  • A

    ~mm
  • D

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリアミド46/ヒットリベット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

B

A

D

RoHS?最小発注数量
1.8
6
3
10
1個
2
8
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99
( 109 )
4日目
112
( 123 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル等の取付け用樹脂リベットです。
・指先で押し込むことにより、脚部が押し広げられパネルなどを固定します。
・ドライバーを使用し取り外しも可能です。

商品情報

外形図

ポリアミド46/ヒットリベット 外形図

規格表

ポリアミド46/ヒットリベット 規格表

性能・試験情報

性質性能情報

項目物性値試験方法
密度1180Kg/m3ISO1183
吸水率(23℃/73°F水中×24h)3.7%Sim/ISO62
引張弾性率3300MPaISO527-1
曲げ弾性率300MPaISO178
シャルピー衝撃強さ10M2ISO179
荷重たわみ温度(1.8MPa)190/374 ℃/°FISO75-1
融点(10℃/min)295/563 ℃/°FISO11357-1

試験情報

単位/mm・N穴径板厚抜去力
PA46/HR-P 3-63.13.0~4.590以上
PA46/HR-P 4-64.13.0~4.5200以上

表中の数値は参考値であり保証値ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアミド46/ヒットリベットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアミド46/ヒットリベット
ポリアミド46/プッシュリベット
PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘
PP(ポリプロピレン) ヒットリベット(プッシュタイプ)
PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベットステン釘
PA6 ヒットリベット(樹脂釘タイプ)
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格99-90 -111 -99 -127 -107 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
材質ナイロンナイロンナイロンその他ナイロン-
基本形状ヒットリベットプッシュリベットヒットリベットヒットリベットヒットリベットヒットリベット
材質詳細PA46PA46PA6PPPA6PA6
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
タイププッシュプッシュ鉄釘プッシュステンレス釘樹脂釘
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング