メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A YB2SB
通常単価(税別)
9,991
税込単価
10,990
通常出荷日:9日目

【特長】・樹脂製の流量調整弁です・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂け...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番:

YB2SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YB2SBの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質パッキンTS式呼び径HL最高使用温度JANコードトラスココード質量
YB2SB本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)EPDM20mm82mm132mm50℃4901860797702850-6902300g

型番リスト

表示件数
型番
YB2SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,991
( 10,990 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の流量調整弁です
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
・独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
・流量管理に適した大型のインジケータが付いています。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・TS式呼び径:20mm
・H:82mm
・他にフランジ式・TS式がございます。Oリングも他にFPMがございます。使用条件により、ご指定下さい。
・L:132mm
・最高使用温度:50℃
・JANコード:4901860797702
・トラスココード:850-6902
・質量:300g
【材質/仕上】
・JIS10K仕様 流量管理に適した大型のインジケーターが付いています。

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20Aの型番YB2SBのページです。 型番YB2SBに関する仕様情報を記載しております。
エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A
PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格9,9911,5229382,9681,91226,002
通常出荷日9日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト