メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)

型番:

Y23SF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y23SFの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
3/8
シール材質
[NBR] ニトリルゴム(NBR)

商品情報

製品仕様

型番適用ネジサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
Y23SFRc3/850.5mm1.5MPa4562111603724814-624591g鋼鉄(クロームメッキ),ニトリルゴム

型番リスト

表示件数
型番
Y23SF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611
( 672 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ネジサイズ:Rc3/8
・全長:50.5mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603724
・トラスココード:814-6245
・質量:91g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)の型番Y23SFのページです。 型番Y23SFに関する仕様情報を記載しております。
カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)
カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)
カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)
シリーズ320 eSafe めねじ取付用カップリング
カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)
Rc 3/8"" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
メーカー八興八興八興セインジャパン八興エスコ
通常価格6112116473,159 -2281,686
通常出荷日2日目4日目2日目1日目〜4日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気 / 油 / 薬品
本体材質鋼鉄鋼鉄鋼鉄スチール鋼鉄SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト