メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)

型番:

Y23PF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y23PFの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
3/8
-
-

商品情報

製品仕様

型番適用ネジサイズ全長最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
Y23PFRc3/836.5mm1.5MPa4562111603601814-624137g鋼鉄(クロームメッキ)

型番リスト

表示件数
型番
Y23PF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ネジサイズ:Rc3/8
・全長:36.5mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603601
・トラスココード:814-6241
・質量:37g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)の型番Y23PFのページです。 型番Y23PFに関する仕様情報を記載しております。
カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング Rc3/8メネジ(プラグタイプ)
カップリング Rc3/8メネジ(ソケットタイプ)
カップリング Rc1/4メネジ(プラグタイプ)
セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ
カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)
Rc 3/8"" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
メーカー八興八興八興セインジャパン八興エスコ
通常価格2116112283,4476471,686
通常出荷日4日目2日目4日目1日目2日目1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気水 / 空気 / 油 / 薬品
本体材質鋼鉄鋼鉄鋼鉄スチール(亜鉛鍍金)鋼鉄SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト