メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径

通常単価(税別)
2,986
税込単価
3,285
通常出荷日:5日目

【特長】・高弾性・耐寒性です。【用途】・各種運搬台車に。・一般業務用機器に。【商品仕様】・許容荷重(d...

詳細を確認

型番:

WW-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WW-150の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ホワイトジエンゴム(BR)
車輪径(mm)
150
穴径(φ)
20
最大荷重/許容荷重(daN)
156
最大荷重/許容荷重(kgf)
160
車幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
軸受
有り
ホイール材質
スチール

商品情報

製品仕様

型番許容荷重(daN)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)ボス幅(mm)許容荷重(N)穴径(mm)JANコードトラスココード質量材質
WW-15015616015045551560204537657203035112-94170.93kg車輪:ホワイトジエンゴム

型番リスト

表示件数
型番
WW-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,986
( 3,285 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高弾性・耐寒性です。
【用途】
・各種運搬台車に。
・一般業務用機器に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):156
・許容荷重(kgf):160
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):45
・ボス幅(mm):55
・許容荷重(N):1560
・穴径(mm):20
・許容荷重(N):1560
・穴径(mm):20
・ボス幅(mm):55
・車輪のみ
・プレスベアリング入
・JANコード:4537657203035
・トラスココード:112-9417
・質量:0.93kg
【材質/仕上】
・車輪:ホワイトジエンゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径の型番WW-150のページです。 型番WW-150に関する仕様情報を記載しております。
シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径
シシク ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径
シシク ゴム車輪のみ 180径
シシク ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪
シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪
シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ウレタン車輪
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格2,9863,5412,98911,0578,71411,229
通常出荷日5日目6日目11日目5日目6日目7日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール---
車輪材質ホワイトジエンゴム(BR)ホワイトジエンゴム(BR)ゴム(SBR)---
車輪径(mm)150200180---
穴径(φ)202020---
最大荷重/許容荷重(daN)156196225---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト