17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シシク 抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径 WUW-150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シシク 抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径

販売終了

型番

WUW-150

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・抗菌性・高弾性・耐油性に優れています。
【用途】
・各種運搬台車に。
・一般業務用機器に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):196
・許容荷重(kgf):200
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):45
・ボス幅(mm):55
・許容荷重(N):1960
・穴径(mm):20
・穴径(mm):20
・ボス幅(mm):55
・許容荷重(N):1960
・車輪のみ
・プレスベアリング入
・JANコード:4537657201321
・トラスココード:112-9421
・質量:1.11kg
【材質/仕上】
・車輪:抗菌ホワイトウレタン

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト