ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

WTB マグ高粘度スプレーガンセット

型番:

WT91D-SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT91D-SCの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
塗料供給方式
吸上式
ノズル口径【区分】(mm)
~6
パターン幅【区分】(mm)
~100
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~200
エア取付口
G1/4
カップ取付口
G1/4
容量(cc)
900
所要圧縮機(kW)
0.75
ノズル口径詳細(mm)
5.5
パターン幅詳細(mm)
80
空気使用量詳細(ℓ/min)
170
材質/仕上
本体:マグネシウム合金/接液部:真鍮(表面:ニッケルメッキ)
霧化段階
汎用
JANコード
4571179316071
トラスココード
827-5636
質量(g)
500.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WT91D-SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,93716,257
( 17,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘度の高い油、廃油、スプレーボンド、アンダーコートなどの吹き付けができます。
・本体に超軽量マグネシウムを採用しています。
【用途】
・木工工場、車の下廻り塗装、農機具などの防錆塗布。
【商品仕様】
・ノズル径(mm):5.5
・空気使用量(L/min):170
・所要圧縮機(kW):0.75
・パターン開き(mm):80
・霧化段階:汎用
・カップ取付口:G1/4
・吸上式
・エア取入口:G1/4
・カップ容量:0.9L
・JANコード:4571179316071
・トラスココード:827-5636
・質量:50g
【材質/仕上】
・本体:マグネシウム合金
・接液部:真鍮(表面:ニッケルメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB マグ高粘度スプレーガンセットの型番WT91D-SCのページです。 型番WT91D-SCに関する仕様情報を記載しております。
WTB マグ高粘度スプレーガンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WTB マグ高粘度スプレーガンセット
粘度カップ
高粘度用加圧カップ         
建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ
建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P
WTB 連続塗装用圧送タンク
メーカーWTBワタベコーポレーション明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所WTBワタベコーポレーション
通常価格16,9378,21112,59730,02725,980 -35,150
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目6日目6日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン用関連部品
塗料供給方式吸上式--加圧式加圧式-
ノズル口径【区分】(mm)~6--~3--
パターン幅【区分】(mm)~100-----
空気使用量【区分】(ℓ/min)~200--~300--

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト