メカニカル部品技術窓口

確定しました

WTB 極み耐油エアーホース 8.5X12.5X100M巻

通常単価(税別)
80,874
税込単価
88,961
通常出荷日:4日目

【特長】・整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化...

詳細を確認

型番:

WSOH85125X100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSOH85125X100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WSOH85125X100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,874
( 88,961 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化などを防ぐ耐油設計仕様です。
【商品仕様】
・色:イエロー
・外径(mm):12.5
・内径(mm):8.5
・全長(m):100
・肉厚(mm):2
・使用流体:空気
・流体温度:-5~60℃
・使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4571179316798
・トラスココード:780-7414
・質量:820g
【材質/仕上】
・エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB 極み耐油エアーホース 8.5X12.5X100M巻の型番WSOH85125X100のページです。 型番WSOH85125X100に関する仕様情報を記載しております。
WTB 極み耐油エアーホース 8.5X12.5X100M巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WTB 極み耐油エアーホース 8.5X12.5X100M巻
WTB 極み耐油エアーホース 6.5X10X100M巻
エアホース(Φ8.5)
ハッコウ 耐油プレッシャーホース 8×13.5 カット
セイン スパイラルホース 5×8 2M
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションカクダイ八興セインジャパンエスコ
通常価格80,87459,43611,946 -4081,2435,563 -
通常出荷日4日目1日目7日目7日目在庫品1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト