17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

メイルコネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メイルコネクタ

販売終了

型番

WPC04M3C

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
標準(PBT)
適用チューブ外径1(φ)
4
接続口径
M3×0.5
トラスココード
838-5385
質量(g)
2.9
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト