メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オレンジボールコック WMH207P

型番:

WMH207P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WMH207Pの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径Dタケノコ外径(mm)高さ(mm)使用流体使用温度範囲使用圧力JANコードトラスココード質量材質
WMH207PR1/4729空気、水、油-10~80℃1MPa4571179317146786-942852g黄銅、ハンドル:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
WMH207P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,699
( 1,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルはステンレス製採用です。
・ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
・全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
【商品仕様】
・接続口径D:R1/4
・タケノコ外径(mm):7
・高さ(mm):29
・使用流体:空気、水、油
・使用温度範囲:-10~80℃
・使用圧力:1MPa
・JANコード:4571179317146
・トラスココード:786-9428
・質量:52g
【材質/仕上】
・黄銅
・ハンドル:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オレンジボールコック WMH207Pの型番WMH207Pのページです。 型番WMH207Pに関する仕様情報を記載しております。
オレンジボールコック WMH207Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレンジボールコック WMH207P
オレンジボールコック WMH309P
オレンジボールコック WMH209P
オレンジボールコック WMH3105P
オレンジボールコック WMF2P
オレンジボールコック WMF1P
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格1,6991,7901,9361,8821,5931,475
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト