17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シシク スタンダードプレスキャスター 150径 固定左ストッパー付 ゴム車輪 WKB-150-L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シシク スタンダードプレスキャスター 150径 固定左ストッパー付 ゴム車輪

販売終了

型番

WKB-150-L

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルです。(意匠登録No.968313号)
・ストッパーは旋回します。
・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。
【用途】
・各種運搬台車に。
・一般業務用機器に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):156
・許容荷重(kgf):160
・車輪径D(mm):150
・取付高H(mm):198
・車輪幅(mm):45
・取付座A×B(mm):137×93
・取付ピッチX×Y(mm):100×56
・取付穴径P(mm):11.5
・許容荷重(N):1560
・固定式(左ストッパー付)
・プレート式
・プレスベアリング入
・JANコード:4537657100747
・トラスココード:122-7440
・質量:2.05kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ゴムSBR
・仕上:ユニクロメッキ

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト