メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CONVUM ユニオン ストレート

通常単価(税別)
1,576
税込単価
1,734
通常出荷日:5日目

【特長】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

WHVFF0606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WHVFF0606の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適合チューブ外径D(mm)トラスココード質量材質
WHVFF06066838-537225.2g本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

型番リスト

表示件数
型番
WHVFF0606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576
( 1,734 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。
【商品仕様】
・適合チューブ外径D(mm):6
・トラスココード:838-5372
・質量:25.2g
【材質/仕上】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM ユニオン ストレートの型番WHVFF0606のページです。 型番WHVFF0606に関する仕様情報を記載しております。
CONVUM ユニオン ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CONVUM ユニオン ストレート
ストレートユニオン
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ユニオン(ストレート/ステンレス製)
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンストレート
メーカーコンバム(旧:妙徳)エスコEASUN(イーサン)ミスミエスコミスミ
通常価格1,576655 -50 -220 -3,075 -690 -
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト