メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125

クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125 VULL125
通常単価(税別)
3,180
税込単価
3,498
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVUパイプ用。【用途】・集合住...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

VULL125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VULL125の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲使用圧力規格JANコードトラスココード質量材質
VULL1255~60℃無圧AS384997983106934850-68891170g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
VULL125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,180
( 3,498 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVUパイプ用。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・AS‐38規格
・JANコード:4997983106934
・トラスココード:850-6889
・質量:1170g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125の型番VULL125のページです。 型番VULL125に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス VU継手 大曲エルボ VU-LL125
VU継手 大曲エルボ
DV継手 大曲エルボ DV-LL
DV継手 大曲エルボ DV-LL 150
DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100
VU継手 90°大曲
メーカークボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格3,180538 -486 -5,302275 -511 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト