17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

VU継手 エルボ VU-DL 300 VUDL300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VU継手 エルボ VU-DL 300

販売終了

型番

VUDL300

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVUパイプ用。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・メーカー規格品
・JANコード:4997983106897
・トラスココード:850-6881
・質量:6250g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト